検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4696B 7 mm 2ポート・電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~18 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,424,791

構成例  

構成例

N4696B APC-7 Ecal module 300 kHz to 18 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight N4696Bマイクロ波電子校正 (ECal) モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。RF ECalシステムは、ネットワーク・アナライザの種類に応じて、2通りの方法で簡単に制御できるようになりました。Keysight PNA/ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザは、モジュールをUSBインタフェースから直接制御できます。Keysight 8753E/ES/ETや8720D/ES/ETで使用する場合は、モジュールを85097Bインタフェース・キットで制御することも可能です。(専用のパラレル・ケーブルとファームウェア・リビジョン7.74が必要です)。

ECalは、ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。ECalを使用すると、メカニカル校正キットの半分以下の時間および接続回数で、フル2ポート校正を実行できます。さらに、校正確度もメカニカル手法と遜色はありません。従来のメカニカル校正では、オペレータの介入が頻繁に必要なため、エラーが発生しやすくなります。ECalを使用すれば、オペレータはECalモジュールをネットワーク・アナライザに接続するだけです。あとはすべてソフトウェアによって制御されます。

特長

  • 300 kHz~18 GHzの周波数レンジ
  • USBインタフェースにより、PNA/ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザから直接制御可能
  • 他のアナライザで使用した場合は、85097Bインタフェース経由で制御可能
  • 高速校正
  • 1回の接続でフル2ポート校正が可能
  • コネクタの磨耗の低減
  • NISTにトレーサブルな確度の高い校正
  • 信頼性の高いソリッドステート・スイッチング
  • 簡単なノンインサータブル・デバイス校正
  • ユーザ評価も可能