検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86037C 波長分散テスト・ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • Lバンド拡張波長オプション(1510~1640 nm)
  • Cバンド波長オプション(1460~1580 nm)
  • 狭帯域デバイスに対する高い分解能と確度
  • 群遅延確度: 0.05 ps(代表値)
  • 超高速測定モード(30秒未満での測定)

概要

Keysight 86037Cは、OC-192以上のシステムで使われる光ファイバおよび光コンポーネントの正確な特性把握ができます。 Keysight 81640A、81680Aまたは81682Aチューナブル・レーザ光源を有し、迅速で正確な掃引波長測定が実現されています。