検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83480A ディジタル・コミュニケーション・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

デジタル・コミュニケーション・アナライザの特長:

  • 最大 50 GHz帯域幅の電気チャネル
  • TDRおよびTDTモジュール
  • 優れた測定スループット
  • ユーザ定義および業界規格のアイダイアグラム・マスク/パルス・テンプレート

光学チャネル・プラグイン

  • 校正済み基準レシーバ
  • SDH/SONET/Fibre Channel/ギガビット・イーサネット伝送テスト用マスク

以前の製品との互換性

  • すべての旧モデルのモジュール(54750A 広帯域デジタイジング・オシロスコープ・メインフレーム・ファミリ)

概要

83480Aデジタル・コミュニケーション・アナライザは最大 2 個のプラグイン・モジュールを収容できるモジュラ・プラットフォームです。自動パルスおよびアイダイアグラム統計測定機能により、高速で再現性の高い波形性能解析を実現しています。またユーザ定義および業界規格のアイダイアグラム・マスク/パルス・テンプレートにより、光学/電気コンフォーマンス・テストを容易に実行できます。