概要
- Visual Studio.net WTMスイートは、LTE、cdma2000、1xEV-DO、GSM、GPRS、EGPRS、HSPA+、HSPA、W-CDMA、AMPS、IS-95をサポートします。
- E6567DとE6568Dが含まれています。
特長
- 定義済みのテストと使い慣れたWindowsインタフェースを備え、テスト・プランをプログラミングなしで簡単に定義/変更できます
- VB.netベースの開発プラットフォームで、テスト・ステップのカスタマイズや新しい測定器の追加にも柔軟に対応可能
- PCベースのソフトウェアにより、製造/サービス/研究開発の迅速な開発および展開を実現できます
Keysight E6569Dワイヤレス・テスト・マネージャ・スイートは、Visual Basic® .NETテスト開発プラットフォームを提供する、新しいワイヤレス・テスト・マネージャ製品の最初のスイートです。 新しいE6569Dスイートで、ワイヤレス・テスト・マネージャを購入すれば、テスト・マネージャを個別に購入するよりも大幅に節約できます。E6569Dには、1台のPC用のライセンスとセキュリティ・キー、E6560D(cdma2000/1xEV-DO/LTE)、E6568D(W-CDMA/GSM/GPRS/EGPRS/LTE)ワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアが含まれています。
技術情報、製品カタログなどについては、ワイヤレス・テスト・マネージャの各製品のWebページを参照してください。
Visual Basicは、Microsoft Corporationの登録商標です。