検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7622A-197 外部BBG、最高800MHzの広帯域補正機能

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 最高800MHzのBWで忠実度が優れた広帯域信号発生器用の唯一の市販ソリューション
  • Keysight ESG/PSG信号発生器用
  • 測定の不確かさの低減
  • 800MHz BWでの± 0.7dBの振幅フラットネス
  • 400MHz BWでの±5°の位相リニアリティ
  • 400MHz BWでの-30dBcのイメージ除去
  • 使いやすいPCベースのグラフィカル・ユーザ・インタフェースによる、テスト・セットアップの簡素化と時間の節約

概要

Signal Studioツールキットへの広帯域補正機能の追加
N7622A Signal Studioツールキットにオプション197を追加すると、カスタムI/Q波形に対して広帯域(800MHz BW)補正を実行し、Keysight ESG/PSG信号発生器で作成するRF/マイクロ波の信号品質を向上させることができます。忠実度に優れた校正済みのテスト信号は、Keysight独自のプリディストーション・アルゴリズムを使用して作成されます。このソフトウェアではKeysight PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザを使用して、信号パスの応答が自動的に測定されます。この情報を使用して波形に補正係数を適用し、イメージ、振幅リップル、位相偏移などの信号歪みが変調BW全体に対して補正されます。       

主なアプリケーション
Signal Studioツールキットの補正機能は、スプリアスのないダイナミック・レンジ、振幅フラットネス、位相リニアリティ、EVMで高性能が要求される、レーダ・システム、UWBなどの広帯域通信システムの設計者に理想に近い信号を提供します。