検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

帯域幅:

  • 12 GHzの広い帯域幅
  • 12 GHz(代表値)の広い帯域幅

コネクティビティ:

  • きわめて小さい負荷、差動入力キャパシタンス≦210 fF
  • 半永久的な接続の高信頼性
  • DIMMソケットのように狭いスペースの中をプロービングするために4インチのリード長
  • 0.2~3.3 mmの可変スパン・リード

概要

特長

  • 仕様値12 GHz、代表値12.5 GHzの帯域幅
  • 非常に低い負荷、差動入力キャパシタンス≦210 fF
  • 高信頼性の半永久接続
  • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
  • 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変えられます。