検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8257D-1EA ハイパワー出力[販売終了]

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • No image available E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz 

    E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • No image available E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power 

    E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power

    • Output power: > +30 dBm, +24 to +28 dBm at 250 MHz to 20 GHz
    • Output power: +18 dBm at 10 to 250 MHz
    • Level accuracy: At -10 to > 20 dBm, < ±1.0 dB (500 MHz to 20 GHz), < ±1.2 dB (10 to 500 MHz)
    • Available at time of purchase only