検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

リグレッションおよびインテグレーション・テスト

  • E6701のすべての特長をEGPRS用に展開
  • DTMなどの最新能力をテスト
  • W-CDMA/HSPAとGSM/EGPRSの間のハンドオーバおよびセル選択/再選択テスト

RFおよびベースバンド開発者

  • ダウンリンクの破損と正常なアップリンク・ブロックに対する意図的なNACKにより、再送信を強制し、増えた冗長性のテストを実行
  • GMSKおよび8PSKのTx/Rx測定

ソフトウェアおよびアプリケーション開発者

  • クラス33までのフルMCS9スループット
  • RF-IPコネクティビティ
  • PoCなどの最新アプリケーションのテスト

E6720Aラボ・アプリケーション年間契約により、新機能をいち早くご利用いただけます。

概要

Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションの拡張版で、EGPRS(EDGE)機能を備えています。8960(E5515C/E5515E)無線テスト・セットでE6704AとE6701を組み合わせて使用すれば、ワンボックス・テスト・ソリューション(RF測定機能、包括的なプロトコル解析機能、EGPRS無線機器を正確に評価するために必要なツールをすべて備えた研究開発エンジニア向けのネットワーク・エミュレータ)で、高性能のネットワークを構築できます。

E6704Aを使用すれば、以下のことを実現できます。

  • GSM/GPRS/EGPRS、データ、SMS、音声サービス、ネットワーク・リソースの要求に関わる相互運用性の検証
  • 難しいシグナリング機能/タイミングの問題の検出および解決
  • スループット、無線リンク制御の信頼性、IPコネクティビティの検証
  • テスト・コストの削減
  • 研究開発から製造への移行の促進

注記: E6704Aを使用するには、E6701C、E6701D、E6791EまたはE6701Fを動作させる必要があります。