E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション
販売/サポート: | 販売終了製品 | サポート継続中 |
---|
販売終了
推奨の代替製品:
主な特長と仕様
リグレッションおよびインテグレーション・テスト
- E6701のすべての特長をEGPRS用に展開
- DTMなどの最新能力をテスト
- W-CDMA/HSPAとGSM/EGPRSの間のハンドオーバおよびセル選択/再選択テスト
RFおよびベースバンド開発者
- ダウンリンクの破損と正常なアップリンク・ブロックに対する意図的なNACKにより、再送信を強制し、増えた冗長性のテストを実行
- GMSKおよび8PSKのTx/Rx測定
ソフトウェアおよびアプリケーション開発者
- クラス33までのフルMCS9スループット
- RF-IPコネクティビティ
- PoCなどの最新アプリケーションのテスト
E6720Aラボ・アプリケーション年間契約により、新機能をいち早くご利用いただけます。
概要
Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションの拡張版で、EGPRS(EDGE)機能を備えています。8960(E5515C/E5515E)無線テスト・セットでE6704AとE6701を組み合わせて使用すれば、ワンボックス・テスト・ソリューション(RF測定機能、包括的なプロトコル解析機能、EGPRS無線機器を正確に評価するために必要なツールをすべて備えた研究開発エンジニア向けのネットワーク・エミュレータ)で、高性能のネットワークを構築できます。
E6704Aを使用すれば、以下のことを実現できます。
- GSM/GPRS/EGPRS、データ、SMS、音声サービス、ネットワーク・リソースの要求に関わる相互運用性の検証
- 難しいシグナリング機能/タイミングの問題の検出および解決
- スループット、無線リンク制御の信頼性、IPコネクティビティの検証
- テスト・コストの削減
- 研究開発から製造への移行の促進
注記: E6704Aを使用するには、E6701C、E6701D、E6791EまたはE6701Fを動作させる必要があります。