検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 17,912

構成例  

構成例

N5740A Rack Mount Kit for N5700 and N8700 DC Power Supplies

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N5740Aラックマウント・スライド・キットは、N5700シリーズ電源をわずか1Uのラック・スペースに取り付けるために、またはN8700シリーズ電源を2Uのラック・スペースに取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えているので、N5700またはN8700シリーズのシステムDC電源をテスト・ラックに簡単に統合できます。

このラックマウント・キットは、以下のモデルで使用できます:N5741A-N5752A、N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A。

※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。