検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight N6700モジュラ電源システムを使用すると、テストシステムの構築、配線、プログラミング、デバッグ、操作が簡単になります。バイアス電源やスティミュラスをサブアセンブリや最終製品に提供できるため、ATE環境や製造テスト環境に適しています。また、Keysightモジュラ電源システムはラック・スペースを節約します。高さ約44.45mm(1 EIA規格単位)のN6700Aメインフレームには、DC電源モジュールを4台まで収容できます。

N6700Aは、N6710Aカスタム構成モジュラ電源システムの一部としてのみオーダ可能です。N6700Aのご購入には、 N6710Aをオーダしてください。

この製品の詳細については、 ここをクリックしてください。

  • 研究開発、デザイン検証、製造環境のATEシステムに最適
  • スモール・サイズ:1Uのラック・スペースに最大4出力
  • 柔軟なモジュラ・システム:パワーとパフォーマンスを基に選択し、コスト最適化
  • テスト要件に適した高性能モジュール
  • 基本的なDC電源要件を満たす安価なモジュール
  • 高速コマンド処理でスループットを向上
  • GPIB、LAN、USBインタフェースに対応
  • 出力のシーケンス化が可能
  • 出力の直列および並列接続が可能
  • 出力切断リレー、高速テスト機能などのオプション
  • 詳細はデータシートのリンクをご覧ください。