検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785B 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • サポートされるフォーマット: GSM/GPRS/EGPRS/W-CDMA(対応するラボ・アプリケーションがインストールされていること)
  • W-CDMAフォーマットとGSM/GPRS/EGPRSフォーマットを2秒以内に切り替え
  • エンド・ツー・エンドの接続性をテストし、スループット、無線リンク制御の信頼性、IP接続性を検証するデータ・チャネル機能
  • すべてのテクノロジーでトランスミッタおよびレシーバをきわめて迅速に測定

概要

ネットワークがボックスの中に!

大半の3G移動機は、W-CDMA/GSMのようなデュアル・モード対応です。 移動機は、W-CDMA/GSM間のハンド・オーバを双方のテクノロジーが計画したように適切に処理しなければなりません。 Keysight 8960シリーズ10無線通信テスト・セット用のKeysight E6785B GSM/GPRS/W-CDMA高速スイッチング・ラボ・アプリケーションは、W-CDMAで双方の統合とデバッグをおこない、GSM/GPRS/EGPRSにハンド・オーバして相互動作を確認することができます。 ネットワークの徹底したシミュレーションおよびUMTSシグナリング機能、IP性能およびユーザ経験を試験するためのRF測定機能を有します。

それぞれのテクノロジーに対する機能の詳細は、そのテクノロジーのラボ・アプリケーションを参照してください。 Keysight E6703B: W-CDMA、Keysight E6701C: GSM/GPRS、Keysight E6704A: EGPRS