検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5515B (8960シリーズ10)無線通信テスト・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136、AMPS移動機テストに対応
  • ソフトウェアのアップグレードが可能
  • GPIB/LANインタフェース
  • GPIBインタフェースでのリモート制御が可能

仕様

  • 出力範囲:-127~-10 dBm
  • VSWR:<1.14:1、400~1000 MHz
  • レベル確度:< ±1.1 dB
  • 動作範囲:0~55 ℃

概要

販売終了:E5515B無線通信テスト・セットは、2007年11月1日で販売を終了します。オーダ最終日は2008年1月31日です。

代替製品はE5515Cモデルです。E5515BUアップグレード製品のオーダは、サポート期間中は可能です。再生品のE5515Bモデルは在庫状況にもよりますが、ご購入いただけます。計測お客様窓口までお問い合わせください。

8960シリーズ10無線通信テスト・セット用E5515Bハードウェア・プラットフォームは、移動機の自動量産テスト用に開発されました。8960無線通信テスト・セットは、高速、高確度、再現性の高さ、マルチフォーマット機能、簡単なプログラミング、さまざまなフォーマットに対応する柔軟なアーキテクチャを特長とします。8960に最近追加された機能により、その用途は、無線機器のデザイン/開発にまで広がっています。新しいラボ・アプリケーションのパラメトリック・テストと高度なプロトコル・ロギング機能を使用して、無線デザインを検証/トラブルシューティングすることができます。

8960の構成ガイドのコピーをダウンロードして、無線テクノロジーのテスト・ニーズに合った8960テスト・セットのオーダ方法をご確認ください。移動機テスト、ラボ・アプリケーション、E5515Cの詳細については、「関連製品」へのリンクをご覧ください。 E5515C

  • GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136、AMPS移動機テスト用に構成できます。