検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5530S メジャリング・レシーバ・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

N5530Sに代わり、新世代のメジャリング・レシーバ N5531Sをお勧めします。PSAに内蔵されたメジャリング・レシーバの特長により、N5531Sは外部のPCを必要としません。また、N5531Sは、音声解析まで可能にする50GHzまでの周波数領域をカバーする、大幅な改善がなされています。 N5531S 詳細

N5530Sメジャリング・レシーバ・システムは、信号発生器やアッテネータの校正に使用されるKeysight 8902Aの後継機種です。20年以上にわたり、8902Aは校正の業界標準として使用されてきました。

N5530Sは8902Aよりも優れた性能を提供し、同時に外部ダウンコンバータを使用しなくても、さらに広い周波数カバレージを提供します。また、N5530Sソフトウェア(PSAシリーズ・オプション233)は、8902Aのフロント・パネルと同じように作成されているため、8902Aのユーザは簡単にN5530Sに移行することができます。さらにN5530Sは、フィルタ、ディテクタ・タイプ、アベレージング回数を容易に変更できる最先端のセットアップ機能、広範なユーザ・インタフェース機能を備えています。

N5530SはKeysightのPSAシリーズ(E444xA)高性能スペクトラム・アナライザとEPM/EPM-Pシリーズ(E441xA/B)パワー・メータをベースにしています。このため、これらの測定器は、メジャリング・レシーバ・システムとしてのみならず、汎用測定器としても使用できます。

  • 測定機能: 周波数カウンタ、絶対パワー、同調RFレベル、変調解析(AM、FM、PM)、変調歪み、スペクトラム解析
  • 周波数帯域: 3GHz、13.2GHz、18GHz、26.5GHz
  • RF帯域幅: 1Hz~8MHz(160個の帯域幅から選択)
  • ディテクタ・タイプ: 正ピーク、負ピーク、ピーク±/ 2(正ピークと負ピークの1/2)、RMS
  • センサ・モジュール: 100kHz~4.2GHz、10MHz~18GHz、30MHz~26.5GHz
  • 性能: オプション050付きの8902Aより高性能(仕様の詳細が間もなくリリースされます)
  • 測定速度: 8902Aよりも高速