検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60089 DDR1 400MT/s解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • 最高400 MT/sまでのすべての184ピン、2.5 V DDR SDRAM DIMMとコンパティブル
  • レジスタードDIMMおよびノンレジスタードDIMMをサポート
  • 書き込みのみ、読み取りのみまたは書き込みと読み取りのいずれかを表示
  • Keysightアイ・ファインダを使用

概要

FSI-60089は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS2336として発売されています。

FSI-60089は、PC3200モジュール、184ピン、200MHzクロック(400MT/sデータ速度)、72ビット、バッファ無しのシンクロナス・ダブル・データ・レートDRAMデュアル・インライン・メモリ・モジュール(DDR DRAM DIMM)をサポートします。 また、100MHz(200MT/sデータ速度)を使った低速バージョン、または133MHzクロック(266MT/sデータ速度)DDR DRAM DIMMもサポートします。 登録および非登録DIMMがサポートされます。

それぞれ、次のいずれかの終端アダプタが必要となります: E5378A、 E5385A、またはFS1026

FSI-60089は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsから直接お求めいただけます。 Keysight Technologiesからの販売は終了しました。

FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、 、Serial Rapid IOといった標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

お問合わせ先: FuturePlus Systems Corporation、6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918-5844. 電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586

ホームページURL:  www.futureplus.com