検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 380,637

構成例  

構成例

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

34980A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34980A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
34980A-ABA English printed manual set included
34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
34307A
熱電対キット 

熱電対キット

34307A
  • 10個のJ型熱電対
  • 長さ:180 cm
34308A
サーミスタ・キット 

サーミスタ・キット

34308A
  • 5個の0~75 ℃サーミスタ
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • 直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
34921A
34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

34921A
  • 40個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
  • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
  • 100チャネル/sのスキャン速度
  • 内蔵の熱電対基準接合部
  • 4個の電流チャネル
34921T
Terminal Block for 34921A and L4421A Multiplexer 

Terminal Block for 34921A and L4421A Multiplexer

34921T
Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-ch multiplexer.
34922A
34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

34922A
  • 70個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
  • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
  • 100チャネル/sのスキャン速度
  • 2線式または4線式の複合構成
34922T
マルチプレクサ用のターミナル・ブロック(34922A用) 

マルチプレクサ用のターミナル・ブロック(34922A用)

34922T
Keysight 34922Tは、34922A 70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ用のターミナル・ブロックです。
34923A
34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス 

34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス

34923A
  • 40個の2線式(または80個の1線式)リード・リレー・チャネル
  • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
  • 500チャネル/sのスキャン速度
  • 2線式または4線式の複合構成
  • リレー・カウンタ内蔵
34923T
Terminal Block for 34923A Multiplexer 

Terminal Block for 34923A Multiplexer

34923T
Terminal block for 34923A 40/80-channel reed multiplexer.
34924A
34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサ 

34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサ

34924A
  • 70個の2線式リード・リレー・チャネル
  • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
  • 500チャネル/sのスキャン速度
  • 2線式または4線式の複合構成
  • リレー・カウンタ内蔵
34924T
Terminal Block for 34924A Multiplexer 

Terminal Block for 34924A Multiplexer

34924T
Terminal block for 34924A 70-channel reed multiplexer.
34925A
34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ 

34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ

34925A
  • 40個の2線式チャネルまたは80個の1線式チャネル
  • 高速光アイソレートFETスイッチ、リレー・カウンタ内蔵
  • +/-80 Vピーク、20 mAのスイッチング電流
  • 1000チャネル/sのスキャン速度
  • 2線式または4線式の複合構成
34925T
Terminal Block for 34925A Multiplexer 

Terminal Block for 34925A Multiplexer

34925T
Terminal block for 34925A 40/80-channel FET multiplexer.
34931A
デュアル4x8アーマチュア・マトリクス(34980A用) 

デュアル4x8アーマチュア・マトリクス(34980A用)

34931A
  • 64個の2線式または128個の1線式高速リード・リレー・クロスポイント
  • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
  • デュアル4x8、8x8、4x16の2線式構成
  • 内蔵DMMへの接続
  • 4本の2線式アナログ・バスによって拡張可能
34931T
Terminal Block for 34931A Matrix 

Terminal Block for 34931A Matrix

34931T
Terminal block for 34931A dual 4x8 armature matrix.
34932A
デュアル4x16アーマチュア・マトリクス(34980A用) 

デュアル4x16アーマチュア・マトリクス(34980A用)

34932A
  • 128個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー
  • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
  • デュアル4x16、8x16、4x32構成
  • 内蔵DMMへの接続
  • 4本の2線式アナログ・バスによって拡張可能
34932T
Terminal Block for 34932A Matrix 

Terminal Block for 34932A Matrix

34932T
Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix.
34933A
34980A用デュアル/クワッド4x8リード・マルチプレクサ 

34980A用デュアル/クワッド4x8リード・マルチプレクサ

34933A
  • 64個の2線式または128個の1線式高速リード・リレー・クロスポイント
  • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
  • デュアル4x8、8x8、4x16の2線式構成
  • 内蔵DMMへの接続
  • 4本の2線式アナログ・バスによって拡張可能
34933T
Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix 

Terminal Block for 34933A and L4433A 4x8 Matrix

34933T
Terminal block.
34934A
クワッド4×32リード・マトリクス(34980A用) 

クワッド4×32リード・マトリクス(34980A用)

34934A
  • 1線式リード・リレー・クロスポイント構成:4x128、8x64、16x32
  • 2線式リード・リレー・クロスポイント構成:4x64または8x32
  • 100 V、0.5 Aのスイッチング/転送電流
  • 行拡張および行切断による、より大きなマトリクスの作成
  • 低レベル測定用の行保護バイパス・スイッチ
34934T
34934Aクワッド4×32リード・マトリクス用のターミナル・ブロック 

34934Aクワッド4×32リード・マトリクス用のターミナル・ブロック

34934T
34937A
34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ 

34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ

34937A
  • 28個のフォームCラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大1 A、50 W
  • 4個のフォームAラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大5 A、50 W
  • 過熱検出用の温度センサ
  • 同時チャネル・スイッチング
34937T
Terminal Block for 34937A and L4437A GP Switch 

Terminal Block for 34937A and L4437A GP Switch

34937T
Terminal block.
34938A
34980A用20チャネル5AフォームAスイッチ 

34980A用20チャネル5AフォームAスイッチ

34938A
  • 20個のフォームAラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大5 A、150 W
  • 過熱検出用の温度センサ
  • 同時チャネル・スイッチング
34938T
Terminal Block for 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch 

Terminal Block for 34938A 20-Channel 5 Amp Form A Switch

34938T
Terminal Block for 34938A  20-Channel 5 Amp Form A Switch.
34939A
64チャネル・フォームA汎用スイッチ(34980A用) 

64チャネル・フォームA汎用スイッチ(34980A用)

34939A
  • 64個のフォームAラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル、最大1 A、50 W
  • 同時チャネル・スイッチング
  • 過熱検出用の温度センサ
  • オプションの高密度ネジ式ターミナル・ブロック
34939T
Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch 

Terminal Block for the 34939A 64-Channel Form A Switch

34939T
34941A
34980A用クワッド1x4 50 Ω 3 GHzマルチプレクサ・モジュール 

34980A用クワッド1x4 50 Ω 3 GHzマルチプレクサ・モジュール

34941A
  • DC~3 GHz、50 Ω
  • 30 V、0.5 A、10 W
  • ハイ・アイソレーション、低VSWR
  • SMAコネクタ
34942A
34980A用クワッド1x4 75 Ω1.5 GHzマルチプレクサ・モジュール 

34980A用クワッド1x4 75 Ω1.5 GHzマルチプレクサ・モジュール

34942A
  • DC~1.5 GHz、75 Ω
  • 30 V、0.5 A、10 W
  • ハイ・アイソレーション、低VSWR
  • 75 ΩミニSMBコネクタ
34945A
34980A用スイッチ/アッテネータ・ドライバ 

34980A用スイッチ/アッテネータ・ドライバ

34945A
  • 最も一般的なマイクロ波スイッチ/アッテネータの制御
  • 34945EXTリモート・モジュールによって拡張可能
  • 容易な配線のための分配ボードを内蔵
  • スイッチ・リードバック機能
  • 同時スイッチング用外部電源オプション
34946A
34980A用デュアル1x2 SPDT終端付きマイクロ波スイッチ・モジュール 

34980A用デュアル1x2 SPDT終端付きマイクロ波スイッチ・モジュール

34946A
  • 2個のSPDT終端スイッチ、最大50 W
  • 4 GHz/20 GHz/26.6 GHzのオプション
  • ハイ・アイソレーション、低VSWR
  • SMAコネクタ
34947A
34980A用トリプル1x2 SPDT未終端マイクロ波スイッチ・モジュール 

34980A用トリプル1x2 SPDT未終端マイクロ波スイッチ・モジュール

34947A
  • 3個のSPDT未終端スイッチ、最大50 W
  • 4 GHz/20 GHz/26.6 GHzのオプション
  • ハイ・アイソレーション、低VSWR
  • SMAコネクタ
34950A
34980A用64ビット・ディジタルI/O (メモリおよびカウンタ内蔵) 

34980A用64ビット・ディジタルI/O (メモリおよびカウンタ内蔵)

34950A
  • 極性のプログラムが可能な64個の双方向デジタルI/Oビット
  • 0 V~5 Vで可変しきい値
  • 最大24 mAのソース/シンク電流
  • パターン・メモリ
  • 2個の10 MHzカウンタ/トータライザ・チャネル
34950T
Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O 

Terminal Block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O

34950T
Terminal block for 64-bit digital I/O.
34951A
34980A用4チャネルD/Aコンバータ (波形メモリ内蔵) 

34980A用4チャネルD/Aコンバータ (波形メモリ内蔵)

34951A
  • 4個のアイソレートされたアナログ出力
  • 最大+/-16 Vdcまたは+/-20 mAdc
  • 16ビットの分解能
  • 200 kHzの更新速度
  • オンボード標準波形または独自波形作成用のメモリ
34951T
Terminal Block for 34951A and L4451A D/A converter 

Terminal Block for 34951A and L4451A D/A converter

34951T
Terminal block for 4-Ch isolated D/A converter.
34952A
34980A用多機能モジュール 

34980A用多機能モジュール

34952A
  • デジタル入力/出力の4個の8ビット・チャネル
  • 100 kHzゲート・トータライザ
  • 2個の+/-12 Vアナログ出力
  • 標準50ピンのDsubコネクタ
34952T
Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction 

Terminal Block for 34952A and L4452A Multifunction

34952T
Terminal block.
34959A
34980A用ブレッドボード・モジュール 

34980A用ブレッドボード・モジュール

34959A
  • +12 Vおよび+5 Vの電源
  • 32個のドライブ・ライン
  • 16個のGPIOポート
  • 約14×19×2.3 cmのスペースをカスタム回路用に使用可能
  • SCPIコマンドでプログラム可能
Y1130A
Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack 

Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack

Y1130A
  • Use for forward or reverse rack mount
  • For Keysight rack forward mount order E3663AC rail kit
  • For Keysight rack reverse mount order E3664AC rail kit
Y1130B
Rackmount kit for 34980A 

Rackmount kit for 34980A

Y1130B
Rackmount kit for the 34980A Multifunction Switch/Measure Unit.
Y1131A
Verification and diagnostic tools 

Verification and diagnostic tools

Y1131A
Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules
Y1132A
34980A用モジュール・エクステンダ 

34980A用モジュール・エクステンダ

Y1132A
  • 34980Aユニットのフレームの外側へのバックプレーンの拡張
  • プラグイン・モジュールのサービス用に使用
  • バックプレーン・エクステンダ・モジュールと外部プロービング・ボードが付属
Y1135A
1.5 m 50ピンDsubケーブル 

1.5 m 50ピンDsubケーブル

Y1135A
1.5 m 50ピンDsub、34980A用のオス/メス・ツイスト・ペア・ケーブル
Y1136A
3 m 50-pin Dsub Cable 

3 m 50-pin Dsub Cable

Y1136A
3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1137A
1.5 m 78-pin Dsub Cable 

1.5 m 78-pin Dsub Cable

Y1137A
1.5 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1138A
3 m 78-pin Dsub Cable 

3 m 78-pin Dsub Cable

Y1138A
3 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1139A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1139A
Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub
Y1140A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1140A
Solder Cup Connector Kit for 34922, 34924 - 78 pin Dsub female
Y1141A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1141A
Solder cup connector kit with male 50-pin Dsub
Y1142A
はんだカップ・コネクタ・キット 

はんだカップ・コネクタ・キット

Y1142A
34950A(78ピンDsubオス型60 V)に使用します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • BenchLink Data Logger for 34980A Software License 34826A 34980A用BenchLink Data Logger 

    34826A 34980A用BenchLink Data Logger

    • 34980Aスイッチ/計測ユニット用のデータ・ロギング
    • 迅速なテストのセットアップ/実行
    • アラーム設定とスキャン実行
    • データの収集、モニタ、管理
    • 解析およびプレゼンテーション用のグラフ表示/データ・エクスポート

関連製品&ソリューション

  • No image available L4400シリーズLXIスイッチ/制御測定器 

    L4400シリーズLXIスイッチ/制御測定器

    • スタンドアロンの測定器
    • スイッチ・モジュール、デジタルI/O、アナログ出力測定器
    • イーサネット・インタフェース
    • グラフィカルなWebインタフェース

  • Agilent 34970A Product Photograph 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品] 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品]

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。

  • No image available USB データ収集デバイス 

    USB データ収集デバイス

    マルチファンクション DAQ、同時サンプリング DAQ、アイソレート・デジタル IO、熱電対入力デバイスです。

  • Agilent L4490A product image L4490A 2U RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム 

    L4490A 2U RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム

    • 柔軟なスイッチ・マウント・オプション
    • マイクロ波スイッチ/アッテネータの接続と制御
    • レイアウト/ドキュメント用の3Dモデル
    • スイッチ検証、シーケンス、リレー・カウンタが付属

  • No image available 34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測メインフレーム(データロガー)およびモジュール 

    34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測メインフレーム(データロガー)およびモジュール

    34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニット(データロガー)は、デザイン検証、自動テスト、データ収集などの中~高密度スイッチ/計測アプリケーション用の低価格のワンボックス・ソリューションです。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能