検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 365,073

構成例  

構成例

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能34980A マルチファンクション・スイッチ/計測ユニットのサマリ
  • 内蔵DMM、6½ 桁(22ビット)の分解能
  • 最高1000チャネル/sのスキャン速度
  • PC接続用の標準LAN、USB、GPIBインタフェース、LXI compliant準拠
  • 内蔵Webインタフェースによる簡単なリモート・アクセス
  • VXI/PXIの同等のモジュール・ソリューションよりも最大40 %安価
  • 1台のメインフレームに最大560個の2線マルチプレクサまたは4096個のマトリクス・クロスポイント
  • データの収集/解析を容易にする無料のBenchLink データロガー・ソフトウェア

概要

Keysight 34980Aは、柔軟で信頼性の高いスイッチング/データ収集プラットフォーム(データロガー)で、20種類以上のモジュールの中から選択して、テスト・システムをカスタマイズすることができます。VXI/PXIの同等のモジュール・ソリューションよりも最大40 %お安くお求めいただけます。

関連する業種&テクノロジー