検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5230A 4ポート PNA-Lネットワーク・アナライザ 13.5 / 20 GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 4ポート・バランス測定を実現
  • 103 dBのダイナミック・レンジ、< 0.004 dBのトレース・ノイズ
  • < 4.5 μs/ポイントの掃引速度、32チャネル、16,001ポイント
  • 自動ポート・エクステンションがフィクスチャの影響を自動補正
  • 相互変調ひずみおよび変換損失測定のための内臓第2信号源(オプション)
  • オプション一覧

概要

Keysightの4ポート PNA-Lベクトル・ネットワーク・アナライザはPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ・プラットフォームの1つで、最高20GHzのフィルタ、デュプレクサ、RFモジュールなどのマルチポート・デバイスや平衡デバイス測定用に最適な速度と確度を提供します。4ポート PNA-Lの自動ポート延長機能は、フィクスチャの測定と補正を自動的に実行でき、インフィクスチャ・デバイスを簡単かつ正確に測定することができます。また、この新しい機能ではフィクスチャの挿入損失も補正するため、さらに確度が向上します。

さらに、オプションの電子校正(ECal)モジュールにより、再現性が高く、高確度な校正を高速に実行することができます。ECal、フル2、フル3、フル4ポート校正は、メカニカル校正よりも最大30倍高速に実行することができます。

PNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザの製品概要、アプリケーション例を見ることができます。 PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ・デモ・ビデオ(英語)