検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4405B-COM ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザ、9 kHz - 13.2 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

主な特長と仕様

性能

  • 0.4dBの振幅確度
  • 1Hz~ 5MHzの分解能帯域幅(RBW)
  • +16 dBmの3次ひずみインターセプト・ポイント(TOI)
  • -167 dBmの表示平均ノイズ・レベル(DANL)

測定アプリケーション・ソフトウェア

測定アプリケーション

特長

  • 迅速な納品、有利な価格
  • 10 MHzの解析帯域幅
  • 堅牢でポータブルな設計

概要

ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザは、内蔵復調ハードウェアを追加して、スタンダード・アナライザの最先端の性能と機能を拡張したものです。Keysight VSAソフトウェアと測定パーソナリティと組み合わせて使用することにより、このコミュニケーション・テスト・アナライザは通信業界向けの強力なデバイス開発用ツールとなります。