検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4407B-COM ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザ、9 kHz - 26.5 GHz

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

性能

  • 0.4dBの振幅確度
  • 1 Hz~5 MHzの分解能帯域幅(RBW)
  • +16 dBmの3次ひずみインターセプト・ポイント(TOI)
  • -167 dBmの表示平均ノイズ・レベル(DANL)
  • 精密周波数基準

概要

ESA-Eコミュニケーション・テスト・アナライザは、内蔵復調ハードウェアを追加して、スタンダード・アナライザの最先端の性能と機能を拡張したものです。Keysight VSAソフトウェアと測定パーソナリティと組み合わせて使用することにより、このコミュニケーション・テスト・アナライザは通信業界向けの強力なデバイス開発用ツールとなります。