検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1922A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~40GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 634,974

構成例  

構成例

N1922A P-series Power Sensors., -35dBm to +20dBm, 50MHz - 40GHz

  • N1922A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 Ft.)
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DUT信号源に接続したままでゼロ調整と校正が実行可能
  • -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジによるピーク・パワー測定
  • 校正係数、リニアリティ、温度および帯域幅補正データをEEPROMにストア
  • 精密2.4 mmコネクタ標準装備
  • センサとセンサ・ケーブルが一体、ケーブル長は1.5m/3m/10mが選択可能

概要

N1922A Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータを使用することにより、100Mサンプル/sで連続サンプリングして、広帯域信号(30MHzビデオ帯域幅)のピーク、ピーク・アベレージ比、アベレージ・パワー、立上がり時間、立下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定することができます。

N192XAセンサは、DC基準信号源を統合し、回路をパワー・センサに切り替えることによってDUTに接続したままでセンサの校正ができ、校正フリー・パワー測定の最初の製品です。DUTからセンサを外さないでゼロ調整と校正を実行できるため、外部の校正用信号源を使用する場合に何度も行われる接続をしなくて済み、コネクタ磨耗、テスト時間、測定の不確かさの最小にすることができます。

  • Pシリーズ・パワー・センサ内での内部ゼロ調整および校正
  • ピーク・パワー測定のための広いダイナミック・レンジ
  • EEPROMに保存された校正係数、リニアリティ、温度および帯域幅補正
  • 標準の高精度 2.4 mm コネクタ