検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4407B-STD ESA-E スタンダード・アナライザ、9 kHz - 26.5 GHz

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • PowerSuite PowerSuite One-Button Measurements 

    PowerSuite One-Button Measurements

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz 

    N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz 

    N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz

    • 3 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available ノイズ・ソース 

    ノイズ・ソース

    • Xシリーズ シグナル・アナライザで使用可能なノイズソースを用いて測定セットアップを簡素化 
    • ENRデータの自動ダウンロード/保存によるセットアップ時間の短縮 
    • 温度検出機能による測定確度の向上