検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

複雑な光学製品の設計と製作

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

概要

Keysight は、ユーザから高い評価を受けているレーザ干渉計システムのために、数多くの複雑な光学製品を開発製造しています。これらのテクノロジーがお客様の製品に利用できます。ガラス-ガラスおよびガラス-金属によるオプト・メカニカル・アセンブリが弊社の得意分野です。モノリシック光学設計による広範な製品が可能になります。素早いプロトタイプ開発のための優れた模型製作と機械工作、約 930 ㎡ のクラス 1000 適合のクリーン・ルーム (クラス 10 適合のセクションを含む) のクリーンな環境、計量級の精密工作機械とコンピュータ制御の試験システムを駆使して作られる光学アセンブリがお客様の厳しい要求と性能仕様を満たします。環境試験設備も有します。高真空および宇宙における用途のための光システムを製作し、組立てる能力もあります。

標準的な製造能力

  • ガラス-ガラス・ボンディング
  • ガラス-金属ボンディング
  • 統一した調整と試験によるモノリシック光アセンブリ
  • 秒 (角度) 単位での調整
  • 広さ約 930 ㎡ のクラス 1000 適合のクリーン・ルーム (一部はクラス 10 適合)
  • 計量級の精密工作機械とコンピュータ制御の試験システム
  • 優れた模型製作と機械工作
  • 完全な環境試験設備

モノリシック光学設計により、小さなパッケージで高性能高信頼性を達成しています。キーサイトは、設計、開発、製造をこのモノリシック技法で完全に統一し、その利点を如何なく発揮しています。