検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight は、薄膜光コーティングに関する厳しい要求に応える用意があります。近代的なコーティング・チェンバにより、イオンを利用した電子ビームで金属と金属酸化物を蒸発させることができます。この装置を使い、ビーム・スプリッタなどの屈折率マッチング、非反射 (AR) コーティング、高反射 (HR) コーティング、偏光/非偏光コーティングなどに対するひじょうに厳しい要求を満たします。経験豊富なコーティング・エンジニアは、特定の仕様を満たすカスタム・デサインのコーティングを施すことができます。

標準的な製造能力

  • AR: 反射率 < 0.1% (各面にて)
  • HR: 反射率 > 99.5%
  • BS: ターゲット +/- < 5%
  • 偏光ビーム・スプリッタ: リーケージ < 0.5%