検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4408B ESA-Lベーシック・スペクトラム・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

性能

  • 1.1 dBの全振幅確度
  • 100 Hz~5 MHzのRBW、オプションで100 Hz~300 Hz
  • +7.5 dBmのTOI
  • 5分間のウォームアップで測定確度を保証

測定アプリケーション

  • 狭い分解能帯域幅、8590シリーズとのコード互換性、または50 Ωトラッキング・ジェネレータ
  • PowerSuiteワンボタンRFパワー測定を装備

特長

  • 短い納期、お求めやすい価格
  • 堅牢なデザイン、防水性、充電式バッテリ・パック
  • 大画面高解像度カラー・ディスプレイ

概要

ESAシリーズで最も安価なこれらのベーシック・アナライザは、コストを抑えたいベンチ/製造環境に最適です。

ESA-Lの後継製品:

  • 最高20 GHzのポータブル・ソリューション、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)