検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

平面オプティカル・サブストレート製作

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

概要

Keysight は、300 mm までの精密平面サブストレート製作に関し、あなたのすべての要求を実現する専門技術と知識を持っています。

  • 最新の NC 工作機械と研磨装置により、プロトタイプの素早い製作と製造ロットの均一な品質が可能
  • 多様な光学ガラスについての豊富な経験と独特の形状作成能力により、お望みのものを提供
  • 計量級の精密工作機器により、すべての製品が仕様をクリアするように加工

標準的な製造能力

  • サイズ: 12 ~ 300 mm
  • 表面の平坦度: <λ/20
  • 伝送波面: <λ/15
  • サブストレート・ウェッジ: < 1 秒 (角度)
  • 角度許容: < 10 秒 (角度)
  • 表面品質: 20-10 (Mil-0-13830)
  • 代表的な材料: BK7、SF10、FK51、ゼロデュア、石英ガラス