検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Option 008 54855Aオプション008、7GHz帯域幅拡張オシロスコープ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

54855A Infiniiumオシロスコープのオプション008、帯域幅拡張ソフトウェアは、オシロスコープの3dB帯域幅を調整することができます。このソフトウェアにより、オシロスコープの帯域幅を最高7GHzにまで広げることができるため、さらに高周波まで測定が行えます。このモードは、 ファイバ・チャネル4.25Gb/sバスなど使用される高速シリアル・データ・ストリームのテスト用に特に有用です。

また、オプション008により、オシロスコープの帯域幅を1GHzにまで狭めてシステム・ノイズを低減することもできます。標準モードではこのソフトウェアはオシロスコープの帯域幅を広げたり、狭めたりすることはありません。代りに、オシロスコープの周波数応答をフラットにして測定の確度や再現性を向上させます。

  • 帯域幅拡張モードにより、最高7GHzの波形測定を実現
  • ノイズ低減モードにより、測定のS/N比を向上
  • 標準モードにより、オシロスコープの周波数応答をフラットにして確度と信頼性を向上