検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N5384A High-Speed SDA and Clock Recovery for Infiniium series

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

測定:

  • リアルタイム・アイ・ダイアグラム表示
  • リアルタイム・アイ・ダイアグラムにより、不具合を時間に対して特定可能
  • クロック・リカバリ表示
  • 8b/10bシンボル・デコードおよびシンボル・パターン・トリガ

クロック・リカバリ:

  • 1次/2次PLL
  • 明示的なクロック
  • PCI Express用のゴールデンPLLクロック・リカバリ

自動化:

  • 測定タイプ、クロック・リカバリ手法、ジッタ測定の電圧しきい値をユーザが制御するためのセットアップ・ウィザード
  • カスタム・マスク・テンプレートのロード

概要

Keysightハイスピード・シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアは、エンベディッド・クロックを用いた高速シリアル・インタフェースのシグナル・インテグリティを効率的に検証する方法を提供します。N5384Aは、Infiniium 8000/9000シリーズ・オシロスコープで使用できます。Keysight 90000および90000XシリーズInfiniiumオシロスコープでは、さらに高度なE2688Aハイスピード・シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアが使用可能です。

30日間試用ライセンスを請求するには、ここをクリックしてください。