検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86116A 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125ファイバ用の53 GHz光チャネル

  • 波長レンジ:1000~1600 nm
  • rms雑音(代表値):60 uW(50 GHzの帯域幅/最高の感度)、160 uW(53 GHz帯域幅/最高のパルス忠実度)
  • 最大表示ピーク・パワー:20 mW

1.85 mmのオス入力を備えた63 GHz電気チャネル

  • rms雑音(代表値):0.6 mV(43 GHzの帯域幅/最高の感度)、1.7 mV(63 GHz帯域幅/最高のパルス忠実度)
  • 最大入力信号:± 2 Vdc

使用可能メインフレーム

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム

概要

86116Aプラグイン・モジュールには、帯域幅、感度、波形忠実度を最適化するように設計された光レシーバが内蔵されています。