検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86115B デュアル 28GHz 光モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

2 つの 9/125 ファイバ用増幅光チャネル (28 GHz)

  • 波長レンジ: 1000-1600 nm
  • 特性 RMS ノイズ: 10 uW (22 GHz BW)、18 uW (28 GHz BW)
  • 最大平均入力パワー: 2 mW
  • 基準レシーバ機能 (9.953 Gb/s または 9.953/10.3125/10.664/10.709 Gb/s)

使用できるメインフレーム

概要

86115Bは、広い28GHz帯域の光入力を2チャネルもつモジュールです。

複数のチャネルを同時に測定することで、並列光伝送などの個々のチャネルを順じに測定する手間を省き、スループットを改善します。(86106Bの光チャネルが2つ装着されています。電気チャネルはありません)