検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86113A デュアル 2.8GHz 光モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

2 つの 9/125~62.5/125 ファイバ用増幅光チャネル (3 GHz)

  • 波長レンジ: 1000~1600 nm
  • 特性 RMS ノイズ: 1 uW (0.155/0.622/2.488 Gb/s)、1.5 uW (1.063/1.250 Gb/s)
  • 最大平均入力パワー: 0.4 mW
  • 基準レシーバ機能 (155/622 Mb/s または 1.063/1.250 Gb/s または 0.155/0.622/2.488 Gb/s)

使用できるメインフレーム

概要

86113Aは、長波長・増幅器内蔵・2.8GHz帯域の光入力を2チャネルもつモジュールです。

複数のチャネルを同時に測定することで、並列光伝送などの個々のチャネルを順じに測定する手間を省き、スループットを改善します。(86103Aの光チャネルが2つ装着されています。電気チャネルはありません)