検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

346CK01 ノイズ・ソース、1 GHz ~ 50 GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

346CK01-ABA English user manual, printed

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ 

    N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

    NFAシリーズの高性能雑音指数アナライザは速く、正確で再現性の高い測定を実現します。分かりやすいユーザ・インタフェース、グラフィカル表示、内蔵のデータ記憶装置、選択できるバンド幅等が主な特徴とし...

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A ノイズ・ソース・テストセット 

    N2002A ノイズ・ソース・テストセット

    N2002Aノイズ・ソース・テストセットは、ノイズ・ソース校正システムの中の不可欠なコンポーネントです。

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値) 

    U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値)

    • USBスマート・ノイズ・ソース
    • 10 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ
    • ENRデータの自動ダウンロード/記憶によるセットアップ時間の短縮

  • No image available N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz 

    N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 

    N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 

    N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 

    N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 

    N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available SNSシリーズ・ノイズ・ソース  

    SNSシリーズ・ノイズ・ソース

    • NFAシリーズ雑音指数アナライザと接続すると、保存されている校正データを自動的にダウンロードできるので、測定セットアップが簡素化され、確度と信頼性が向上します
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • No image available N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 

    N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications