検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8247C-1CM ラック・マウント・フランジ・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

PSGを標準の19インチEIAラック・キャビネットにインストール
PSGにオプション1CMを装備すると、ラック・マウント・フランジ・キットが提供されます。これには、フランジ1対と、信号発生器をEIA標準19インチ(482.6 mm)ラック・キャビネットにマウントするのに必要な金具が付属します。フランジはケースにある既存の穴を使って信号発生器に取り付けられ、信号発生器をラックのフロント・マウント・カラムに固定する役割をします。信号発生器はキャビネットの4ラック・ユニット(EIAユニット)分(177 mm)を占有します。

このフランジにはハンドル用の切り込みがないため、ハンドルのある測定器には使用できません。ハンドル付きラック・マウント・キットが必要な場合は、オプション1CP(ラック・マウント・フランジ/フロント・ハンドル・キット)を参照してください。

その他のキットについては、下の関連製品のリンクを参照してください。

アップグレード方法
現在E8247C PSGをお持ちの場合は、E8247C-1CMを注文することでオプション1CM付きにアップグレードできます。