検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

PSGの標準の位相雑音性能が向上
PSGにオプションUNRを装備すると、従来のマイクロ波信号発生器の業界標準をはるかに超える位相雑音性能を実現できます。オプションUNRは、PSGの標準の内蔵周波数基準を、高性能の内蔵周波数基準に置き換えます。これにより、近接位相安定度が改善され、キャリアから10 kHz以内のオフセットで優れた位相雑音性能を達成できます。プロットを表示

代表的なアプリケーション
オプションUNRは、高い信号純度や優れた変調精度が必要な信号発生アプリケーション用に推奨します。代表的なアプリケーションとして、LO置換、低ジッタ・クロック信号、ブロッキング/干渉信号、キャリア近傍のスティミュラス/レスポンス測定があります。

アップグレード方法
このオプションにはユーザ・インストール可能なアップグレード・キットはありません。

  • 業界最高の位相雑音性能 - 周波数基準の向上により、残留FMが減少し、キャリアから10 kHz以内のオフセットでの位相雑音性能が向上します。10 GHzのキャリア周波数、1 kHzのオフセットでは、オプションUNRは標準の位相雑音性能に比べて25 dB以上向上します。
  • 最先端の技術 - 最新の周波数基準技術を市販の標準のマイクロ波信号発生器で利用できます。