検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-420 パルス・ビルディング用Signal Studio

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • カスタム・パルス・パターンの作成
  • カスタム・パルス形状ライブラリの作成:ソフトウェアによるパルス・エンベロープの設定またはユーザ・ファイルからのカスタム・パルスのインポート
  • 内蔵パルスまたはインポートしたパルスへのパルス内変調:変調タイプはFMチャープ、FMステップ、AMステップ、BPSK、QPSK、バーカ・コード
  • 80 dBを超えるパルス・オン/オフ比:高性能パルス変調器によりパルスのダイナミック・レンジが向上
  • 複雑なパルス・パターンのライブラリへのセーブ/リコール:繰り返し間隔、繰り返し回数、およびパルスごとの周波数/位相/パワー・オフセットの設定
  • プリディストーションによる信号品質の向上:RFフラットネスを最適化してイメージ除去を改善
  • 自動信号設定:COMベースのAPIを使ってプログラミング環境からパルス作成エンジンにアクセス可能
  • 10BaseT LANおよびGPIBによる接続機能
  • 内蔵のヘルプ機能:パルス/パターン設定のサンプルを利用可能

概要

複雑なシングル・エミッタ・パルス・パターンの作成

パルス・ビルディング用Signal Studioは、E4438C ESGベクトル信号発生器で複雑なパルス・パターンを作成するためのソフトウェアです。簡単なインタフェースを使って、カスタム・パルス・エンベロープの作成とインポート、パルス内変調の適用、レーダ・レシーバ・テスト用の複雑なシングル・エミッタ・テスト・パターンの作成などができます。COMベースのアプリケーション・プログラム・インタフェース(API)を内蔵していて、独自のテスト・エグゼクティブによる高度なテスト・パターンの作成も可能です。APIを使えば、カスタム数学モデルやデータ・セットを使って、パルスとパターンのパラメータをパルス単位で効率的に変更できます。パルス・ビルディング用Signal Studioは、高度なプリディストーション・アルゴリズムを使って、被試験デバイスの入力部でのテスト信号の品質を改善します。

ユーザ・インタフェースの評価

Signal StudioをPCにダウンロードし、購入前にユーザ・インタフェースを操作し、パルス・ビルディング/パルス作成機能を評価することができます。このソフトウェアで作成した信号を発生するには、各E4438C ESGベクトル信号発生器に個別にライセンスが必要です。プリディストーションを適用するには、PSA/ESAシリーズ・スペクトラム・アナライザも必要です。

代表的なアプリケーション

パルス・ビルディング用Signal Studioは、複雑なシングル・エミッタ・パルス・パターンを使用したレーダ・レシーバ・テストに最適です。一般的なアプリケーションとして、レーダ・レシーバの感度と選択度の測定、レシーバ復調品質の解析、IFF(敵味方識別)アルゴリズムの検証があります。柔軟なパルス作成機能により、レーダ・レシーバが一般的に遭遇する現実的なシグナリング環境をシミュレートすることができます。