検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16900A ロジック解析システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

測定の柔軟性(構成)

ユーザ・インタフェース

  • 外部ディスプレイを使用
  • Windows XP Proのわかりやすいユーザ・インタフェースとなじみの操作
  • データ表示: 波形/チャート、リスト、パケット・ビュワー、ソース・コード、比較
  • キーボード/マウス付属

コネクティビティ

  • LAN: 10/100 BaseT(オプションでギガビットLAN) 16900シリーズ ロジック解析システム用E5860A Gbit LANカード
  • I/Oポート: 2個のUSB 1.1、パラレル、シリアル、外部ビデオ、校正(BNC)、クロック入力(BNC)
  • 他の測定器とのインタフェース: トリガ入力/出力、ターゲット制御ポート
  • View Scopが時間相関を有するロジック・アナライザとオシロスコープの波形を統合表示

概要

Keysight 16900Aロジック解析システムは、ディジタル・システムに対するさまざまなデバッグ機能を提供します。特に拡張性に優れ、革新的なプローブ、高性能測定モジュール、ポスト・プロセッシング解析ツールを使用して、容易にシステムをカスタマイズすることができます。

様々なモジュールによる測定の柔軟性を実現

この6スロットのロジック解析システムはニーズに合わせてカスタマイズすることができます: 測定モジュール

関連する業種&テクノロジー