検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5860A 16900シリーズ ロジック解析システム用ギガビットLANカード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ギガビットLAN構成と高速データ転送レートとのロジック・アナライザの適合性を提供
  • ロー・プロファイル・ブラケット付きメタル・ケーブルによる10/100Base-TおよびGbitをサポート
  • メインフレーム裏面にロー・プロファイルPCIスロットの空きが必要
  • 既存の16900シリーズ・メインフレームに対する注文。 カードはユーザがインストール可能
  • 工場でのインストールには、16900A、16902A、16903Aとともにオプション014をご注文ください
  • ギガビットLANカードを使用し、E5861Aマルチフレーム・ケーブルで複数の16900A/16902Aフレームを相互接続
  • すべての16900A/16902A/16903Aモジュラ・ロジック・アナライザで使用可能
  • 16900シリーズ ロジック・アナライザ (Version 02.00.000 またはそれ以上)

概要

E5860A の特長

  • ギガビットLANによる高速データ転送を提供します。
  • ロー・プロファイル・ブラケット付きのメタル・ケーブルでのギガビットと10/100Base-Tをサポートします。
  • メインフレームの背面にロー・プロファイルPCIスロットが必要です。
  • ギガビットLANをお持ちの16900シリーズに追加する際にオーダしてください。 カードはユーザによる取付けが可能です。 注記 : 工場での取付けを希望される場合は、16900A、16902A、16903Aオプション014で注文してください。
  • 複数の16900A/16902AメインフレームをE5861Aマルチフレーム・ケーブルで使用する場合は、ギガビットLANを使用してください。
  • 全16900シリーズ・ロジック解析システムで使用できます。
  • 16900シリーズ ロジック解析システム
  • 16900Aおよび16902Aロジック解析システム用E5861A マルチフレーム・ケーブル