検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5398A 90ピン・ケーブル・コネクタ付きコネクタレス・プローブ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 329,949

構成例  

構成例

E5398A Probe, 17 channel single-ended soft touch connectorless, connects to 90-pin LA cable

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 17チャネル: 16シングルエンド・データ、1シングルエンド/差動クロック

プローブ性能

  • <0.7 pFの等価負荷キャパシタンス
  • >2.5 Gb/sの最高データ・レート
  • 最小振幅250 mVp-pの信号まで測定

コネクティビティ

  • ターゲット・ボード上にハーフ・サイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・フットプリントの用意が必要(ターゲット・ボード上にコネクタは不要)
  • マイクロ・スプリング・ピン・テクノロジーにより、表面が不均一または汚れた信号パッドへのプロービングも、信頼性の高い接触を実現
  • プローブをボード表面上に装着する留め具により、困難なボード裏面へのアクセスから解放

以下の製品で使用可能:

概要

E5398Aハーフサイズ・ソフトタッチ・コネクタレス・プローブは、ターゲット・システムにコネクタがなくても信頼性の高いプロービングを提供します。このプローブは高密度実装に対応し、占有面積は業界で最小となっています。このプローブにはKeysightのソフトタッチ・コネクタレス技術が使用されており、プローブのために特別なプレートや準備は必要ありません。この信頼性の高い技術により、長期間にわたって確実なプロービングを行うことができます。このプローブは90ピン・コネクタが付いた全てのKeysightロジック・アナライザと組み合わせて使用することができます : 90ピン・ケーブルコネクタを備えたロジック・アナライザ

 

  • 17チャネル、差動クロックおよびシングル・エンド・データ
  • <0.7 pF 負荷容量
  • データ・レート性能 >2.5Gb/s (最大レートは使用するアナライザに依存します)
  • 500mV p-p最小信号振幅