検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 515,885

構成例

B4655A FPGA Dynamic Probe Application Software

  • B4655A-011 FPGA Dynamic Probe Application Software, fixed perpetual license
  • R1287A 90 日間 メディア交換保証

構成例の参考価格(税抜) ¥ 515,885

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な利点

  • Xilinx FPGAの内部信号に即座にアクセス可能
  • デザインのタイミングを変更せずに、数秒で次の測定が可能
  • デバッグ用のピン1本につき最大128個のXilinx FPGA内部信号にアクセス可能
  • ステート(同期)モードまたはタイミング(非同期)モードの測定が可能

自動セットアップ

  • FPGAデザイン・ツールからの信号名の自動インポート
  • オート・ピン・マッピングによる、人為的ミスの低減、時間の節約

使用可能なデバイス

  • Xilinx FPGAデバイス:Virtex-5、Virtex-4、Virtex-II Pro、Virtex-II、Spartan-3
  • Xilinx ChipScope ProまたはEmbedded Development Kit(EDK)が必要 
  • プローブ:フライング・リード/Mictor/Samtec/ソフト・タッチ・プローブ
  • ロジック・アナライザ:16900シリーズ、16800シリーズ、1680シリーズ、1690シリーズの全モデル

概要

FPGAデザインの複雑化と高度化に対応するために、Keysightのロジック・アナライザで使用できるKeysight FPGAダイナミック・プローブは、FPGAデザインに対する効果的なデバッグ・ソリューションを提供します。