検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86111U デュアル 15GHz 光モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

2 つの 62.5/125 ファイバ用 15 GHz 光チャネル

  • 波長レンジ: 750~860 nm
  • 特性 RMS ノイズ: 14 uW (15 GHz BW)
  • 最大平均入力パワー: 2 mW
  • 基準レシーバ機能 (1.250/2.488 Gb/s または 2.488/3.125 Gb/s)

使用できるメインフレーム

概要

86111Uは、短波長で15GHz帯域の光入力を2チャネルもつモジュールです。

複数のチャネルを同時に測定することで、並列光伝送などの個々のチャネルを順じに測定する手間を省き、スループットを改善します。(86102Uの光チャネルが2つ装着されています。電気チャネルはありません)