検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86145B 光スペクトラム・アナライザ(OSA)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

絞込み

コンテンツのタイプ

1-15 / 15

並べ替え
8614xB光スペクトラム・アナライザ・ファミリ
Keysightは、R&D、製造、敷設、保守、試運転など、どのようなテスト・ニーズにも対応する、多彩な光スペクトラム・アナライザ(OSA)...

データシート 2005-07-20

8614xB Series Optical Spectrum Analyzer User's Guide
The 86140B series of optical spectrum analyzers provide fast, accurate, and comprehensive measurement capabilities for spectral analysis.

ユーザ・マニュアル 2005-06-01

PDF PDF 4.42 MB
86140B Series Optical Spectrum Analyzer Programming Guide
The 86140B series of optical spectrum analyzers provide fast, accurate, and comprehensive measurement capabilities for spectral analysis.

プログラミング&構文ガイド 2005-01-17

PDF PDF 21.72 MB
86140B Series Measurement Applications User's Guide
This user's guide provides instructions for the four applications available on the 86140B series of instruments: Amplifier Test, Source Test, WDM Test, and PCT Test.

ユーザ・マニュアル 2004-05-17

PDF PDF 373 KB
8614xB 光スペクトラム・アナライザ WDM テスト・アプリケーション プロダクトノート
Keysight 8614xBに搭載されたWDM アプリケーションを使用することにより、OSNR を含むWDM システムの特性を正確かつ信頼性の高い方法で迅速に測定することが可能です。

アプリケーション・ノート 2002-04-11

Optical Spectrum Analyzer Amplifier Test Application (PN 86140-5)
The product note explains how the Keysight OSA amplifier test application provides a cost-effective solution for reducing test time.

アプリケーション・ノート 2002-03-15

PDF PDF 642 KB
86140B Series User's Guide
The 86140B series of optical spectrum analyzers provide fast, accurate, and comprehensive measurement capabilities for spectral analysis.

ユーザ・マニュアル 2002-01-01

PDF PDF 4.70 MB
Optimizing Remote Measurement Speed for the 8614XB Optical Spectrum Analyzers
This product note discusses how to increase speed during remote operations. Contains test samples and programming information.

アプリケーション・ノート 2001-06-01

PDF PDF 353 KB
Wavelength Calibration for the 8614XB Series Optical Spectrum Analyzers
This product note discusses the calibration methods used to improve the wavelength accuracy in the Keysight 8614XB OSAs over a desired wavelength range.

アプリケーション・ノート 2001-05-15

PDF PDF 345 KB
Accurate Characterization of Source Spectra Using an Optical Spectrum Analyzer, AN1550-5
This application note gives a descriptive overview of how light sources emit light and how the important parameters can be measured using an Optical Spectrum Analyzer.

アプリケーション・ノート 2001-02-01

Pulsed or Time-Dependent Optical Spectra Measurements
This product note first discusses how the Keysight OSA synchronizes its internal activities with external signals. Then it shows how major applications can take advantage of it.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 183 KB
Optical Spectrum Analysis Basics (AN 1550-4)
This Application Note is intended to provide the reader with a basic understanding of optical spectrum analyzers, their technologies, specifications, and applications. Chapter 1 describes interferometer-based and diffraction- grating-based optical spectrum analyzers. Chapter 2 defines many of the...

アプリケーション・ノート 2000-09-01

Remote Programming for the Keysight 86140 Series
This programming guide is provided as an introduction to remote programming of the Keysight 86140-series optical spectrum analyzers.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 442 KB
86140 Series Amplifier Test Application User's Guide
This user's guide describes all specifications and characteristics are derived from the 86140-series specifications.

ユーザ・マニュアル 2000-02-01

PDF PDF 540 KB
86140A Series Passive Component Test Application User's Guide
The passive component test application simplifies the complex characterization and testing of passive components. The application includes guided set-ups to prompt you through the measurement procedure.

ユーザ・マニュアル 2000-02-01

PDF PDF 1.16 MB