検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・レンジの拡張が可能な2ポート・テスト・セット(オプション025/125/225/425/525)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

概要

オプションx25は、パワー・レンジを拡張できる、Sパラメータ測定/自動反転機能付き2ポート拡張可能テスト・セットです。

PNA-Lにはニーズに適合するさまざまなテスト・セットがあります:

オプション025:300 kHz~6 GHz
オプション125:300 kHz~13.5 GHz
オプション225:10 MHz~20 GHz
オプション425:10 MHz~40 GHz
オプション525:10 MHz~50 GHz

拡張可能テスト・セットにより、内蔵信号源とアナライザのテスト・ポートの信号経路にアクセスできます。このオプションにより、コンポーネントや他の周辺測定器を信号経路に追加して、小信号を測定する際の感度向上、方向性結合器の反転、ダイナミック・レンジの拡大など、さまざまなアプリケーションに対応することができます。

拡張パワー・レンジは、RF信号源経路に対して内部的に60dBステップ・アッテネータを追加します。このアッテネータにより信号源の出力パワー・レンジは80 dB以上に拡張され、被試験デバイスを柔軟にシミュレートすることができます。