検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

マイクロ波周波数のアナログ変調信号を発生
オプション540を選択すると、PSGの周波数レンジが250 kHz~40 GHzになり、マイクロ波キャリア周波数の連続波(CW)またはアナログ変調信号を発生できます。PSGは最高性能の信号発生器であり、さまざまなアプリケーションに適した高忠実度/低雑音の波形を提供します。

代表的なアプリケーション
オプション540は、40 GHz以下のキャリア周波数が必要な信号発生アプリケーションに必要です。一般的な用途として、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイント広帯域無線通信システム、レーダおよび電子戦システム、衛星システムのコンポーネント/レシーバ・テスト用のテスト信号発生があります。

アップグレード方法
このオプションにはユーザ・インストール可能なアップグレード・キットはありません。

  • AM、FM、OM、パルス・アナログ変調フォーマット
  • 250 kHz~40 GHzの周波数
  • 0.001 Hzの周波数分解能
  • 12 msの周波数スイッチング速度(代表値)
  • 高出力パワー
  • 業界最高の位相雑音性能