検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • InfiniiMax probe 1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ 

    1134B InfiniiMax 7 GHzプローブ

    • 帯域幅:7 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • InfiniiMax probe 1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1134A 7GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMaxを使用することで、ハンズオン測定、ソルダイン、ソケットまたはSMA接続のようなハンズオフ測定などの測定性能を最大にすることができます。

  • 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ 

    1132B InfiniiMax 5 GHzプローブ

    • 帯域幅:5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:±30 V
       

  • 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz プローブ [販売終了製品] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz プローブ [販売終了製品]

    1132A InfiniiMax 5 GHz プローブと54854A Infiniiumオシロスコープで4GHzのフル・リアルタイム帯域幅を提供します。

  • InfiniiMaxプロービング・システム 1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品]

    1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプと54853A Infiniiumオシロスコープで2.5GHzのフル・リアルタイム帯域幅を提供します。

  • InfiniiMaxプロービング・システム 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:3.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:30 V
       

  • 54855A 54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    組み合わせにより、全チャネル20Gサンプル/sで、最高7GHzのフル・リアルタイム帯域幅のサンプリング測定が可能になります。