検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8257C-1EM Moves all front panel connectors to rear panel

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

ラック・マウント環境での使用に便利なコネクタ位置
PSGにオプション1EMを装備すると、コネクタがすべてリア・パネルに配置されます。このオプションでは、すべてのフロント・パネル・コネクタが機器のリア・パネルに移動されます。

オプション1EMは、以下のフロント・パネル・コネクタをリア・パネルに移動します。

  • RF出力
  • LF出力
  • 外部1入力と外部2入力
  • ゲート/パルス/トリガ入力
  • ALC入力
  • 同期出力
  • ビデオ出力

代表的なアプリケーション
リア・パネル・コネクタは、製造やシステム検証などのラック・マウント・テスト環境でPSGを使用する場合に、ケーブルの管理を容易にする効果があります。リア・パネル・コネクタにより、インストールとメンテナンスが容易になり、ケーブルを整理して管理できます。

アップグレード方法
このオプションにはユーザ・インストール可能なアップグレード・キットはありません。