検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 伝送/反射テストセットまたはSパラメータ・テスト・セット
  • 50 Ωまたは75 Ωのテスト・ポート・インピーダンス
  • 120 dBのダイナミック・レンジ、<0.005 dBのトレース・ノイズ
  • Visual Basic® for Applications(VBA)内蔵

概要

注記:E5061B RF NAオプションは、E5061AおよびE5062Aの後継製品です。

Keysight E5062Aは、最新のテクノロジーを駆使し、使い易さと確固たる性能を追求した汎用・高信頼のネットワーク・アナライザです。 伝送/反射測定及びSパラメータの測定をおこなうことができます。以下に関連情報が用意されています。 ご興味のあるリンクをクリックしてご覧ください。

ビデオ・デモ: ENAシリーズのビデオ・デモ

校正/アプリケーション/プログラミングに関するユーザ広場: ネットワーク・アナライザ・フォーラム(英語)

アクセサリの選択: ネットワーク・アナライザのアクセサリ

サポート情報: ENAシリーズのサービス/サポートのホーム・ページ