検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-5410 コンパクト オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ソフトウェア: TestExec SL 5.1およびTS-5400システム・ソフトウェア5.0
  • 信号スイッチング: 最大40×4マトリクス
  • ロード切換: 最大40チャネル×8 Aまたは50チャネル×2 A
  • 電源: 最大400 Wのモジュラ電源
  • 測定: 6.5桁DMM、2チャネル225 MHzカウンタ
  • 入力信号: 単一チャネル14ビット20 MHz ARB

概要

Keysight TS-5410 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システムは、機器クラスタ、スマート・センサ、小型ボディー・エレクトロニック・モジュールなど、あまり複雑でないエレクトロニック制御モジュール用に設計されたテスト・システムです。

最新のヒントと情報は、こちらから入手してください。  >>  Keysight オートモーティブ・ファンクション・テスト・フォーラム(英語)

ソフトウェア開発やテストの統合を加速する方法を知るには、こちらをご使用ください。  >>  Keysight の Test Exec SL ソフトウェア