検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86109B 40 GHz 光 /50 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125 ファイバ用増幅光チャネル (40 GHz)

  • 波長レンジ: 1000~1600 nm
  • 特性 RMS ノイズ: 20 uW (26 GHz BW)、50 uW (40 GHz BW)
  • 最大表示ピーク・パワー: 8 mW

3.5 mm (オス) の 50 GHz 電気チャネル

  • 特性 RMS ノイズ: 0.25 mV (26 GHz BW)、0.6 mV (50 GHz BW)
  • 最大入力信号: ± 2 Vdc

使用できるメインフレーム

概要

86109Bは、40GHz帯域の光入力チャネルと50GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。
校正された光レシーバを一体化することで、正確な光波形解析が容易に行えます。入力波長範囲は、1000nm-1600nmです。
電気コネクタは2.4mmオスです。