検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4195A ネットワーク/スペクトラム・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • リニアおよびノン・リニア・デバイスの測定と解析
  • 高精度/高分解能
  • 使いやすい
  • カラー・グラフィック
  • 内蔵ディスク・ドライブによる保存/呼び出し

概要

4195Aは、10 Hz~500 MHzの高性能ネットワーク/スペクトラム・アナライザです。 ベクトル・ネットワークとスペクトルの両方の測定能力を備え、性能向上と簡単操作のために数多くの新しい強力な機能を搭載しており、アナログ・デバイスの開発および製造ラインで高い生産性を発揮します。

ネットワークおよびスペクトラムのパラメータ測定のほかに、4195Aはインピーダンス・パラメータをSパラメータから自動的に取り出すことができます。 Keysight 41951Aインピーダンス・テスト・キット(オプション)を使用すると、100 kHz~500 MHzのインピーダンスを直接測定することができます。