検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

ニーズに応じたRF出力コネクタを選択
PSGにオプション1EDを装備すると、標準のAPC 3.5 mm(オス)RF出力コネクタが精密N型(メス)RF出力コネクタに置き換わります。これにより、低コストのN型ケーブルやアダプタを容易に接続できます。

代表的なアプリケーション
N型コネクタは、18 GHzまでの周波数のみに推奨します。本器の全周波数レンジを利用するには、標準の3.5 mm(オス)RF出力コネクタを推奨します。

アップグレード方法
このオプションにはユーザ・インストール可能なアップグレード・キットはありません。